AV - 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)

索斯科的动态支臂(C 系列)、垂直铰接倾斜、旋转和摆动支臂(V 系列)以及垂直铰接双向伸展支臂(W 系列)采用内置定位技术,能够在运行中保持稳定耐用,而且可承受较大的触屏力度、震动以及重载荷。可调式高度支臂兼具扭矩恒定定位的特点,实现全方位倾斜、旋转和摇摆调节,有效扩大伸展范围。
AV - 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 AV - 垂直铰接倾斜、旋转、摆动和双向伸展支臂(C、V 和 W 系列)

查看 多栏显示 单栏

物品的1-39 of 102

设为降序
  1. AV-D32-20C233-50

    垂直铰接倾斜臂

  2. AV-D32-20C239-76

    垂直铰接倾斜臂

  3. AV-D32-20C237-76

    垂直铰接倾斜臂

  4. AV-D32-20C239-50

    垂直铰接倾斜臂

  5. AV-D32-20C237-50

    垂直铰接倾斜臂

  6. AV-D32-72W142-50

    Latch

  7. AV-D32-79W142-50

    Latch

  8. AV-D32-20C238-76

    垂直铰接倾斜臂

  9. AV-D32-20C238-50

    垂直铰接倾斜臂

  10. AV-D32-20C236-76

    垂直铰接倾斜臂

  11. AV-D32-20C233-76

    垂直铰接倾斜臂

  12. AV-D32-72W162-76

    Latch

  13. AV-D32-79W171-50

    Latch

  14. AV-D32-20C235-76

    垂直铰接倾斜臂

  15. AV-D32-79W142-76

    Latch