P7-0-45227

助推/助拔装置, 塑料

要求报价
性能详述
材料 塑料
OP厚度 1.60
最大外面板厚度 2.50
UL表 UL94-V0
类型 配件
级别 P7 - 助推/助拨装置
用于保护电子模块大于和重于线卡或印刷电路板,此类机制只要轻轻一动就能插入和助拨模块。亦可提供安全工具以满足限制开启工业标准。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。