ME-03-712-60

Offshore 样式推拉门锁, 左摆动, 铝合金

要求报价
性能详述
材料 铝合金
锁舌款式
进入限制 钥匙锁定
抓手 - 下限 (mm) 19.00
抓手 - 上限 (mm) 19.00
操作 左摆动
级别 ME - OFFSHORE 推拉门锁
发表您的评论
你正在浏览 :Offshore 样式推拉门锁, 左摆动, 铝合金

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。