The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
Offshore 样式推拉门锁, 左摆动, 暗把手, 铝合金
ME-03-703-60
Offshore 样式推拉门锁, 左摆动, 暗把手, 铝合金
性能详述
材料 |
铝合金 |
锁舌款式 |
短 |
进入限制 |
暗把手 |
抓手 - 下限 (mm) |
25.40 |
抓手 - 上限 (mm) |
25.40 |
操作 |
左摆动 |
手柄款式 |
暗把手 |
级别 |
ME - OFFSHORE 推拉门锁 |
简单的样式和多种安装方式使本公司的门锁具有极高的实用价值,适于范围广泛的有关锁定和开启的多种应用。一系列具有吸引力的设计和表面处理方案找到了处理问题的关键所在。多种固定类型适用于角度复杂的弧形门或滑门。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.