The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 锁舌长度 |
203.20 |
| 驱动装置 |
双球止动器 - 精确 |
| 手柄款式 |
环形手柄,带肩部 |
| 长度 |
203.20 |
| 钉杆直径 |
22.2 mm |
| 级别 |
LA/LJ-DZUS Lockwell航天/军用止动销钉 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.