| 材料 | 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 钝化处理 |
| 锁舌长度 | 101.60 |
| 驱动装置 | 单作用 |
| 手柄款式 | L型手柄 |
| 长度 | 101.60 |
| 钉杆直径 | 6.4 mm |
| 级别 | LG-DZUS Lockwell单动式快速释放销钉 |
这些精工制造的单动式销钉有利于在频繁重复使用情况下实现快速、轻松和正向啮合。鞘钉末端上的止动滚珠紧紧抵住啮合面,实现抗震性能。按钮驱动有利于滚珠滚回鞘钉内,从而方便轻松插入或卸下。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论