| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 光滑 |
| 进入限制 | 可锁定垫圈 |
| 密封 | 是 |
| 钥匙锁种类 | 不带钥匙锁定,带止动功能 |
| 驱动器类型 | Cylinder Lock |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 锁定点 | 单点或三点 |
| 辅助挂锁搭扣 | 是 |
| 类型 | Spring |
| 级别 | SH-带手柄的推拉门多点锁定系统 |
这一外形小巧的产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、多点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。