The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
带手柄的推拉门多点锁定系统, 中型, 铬镀, 光滑
H3-50-422-044
带手柄的推拉门多点锁定系统, 中型, 铬镀, 光滑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光滑 |
| 进入限制 |
可锁定垫圈 |
| 钥匙锁种类 |
CH 300 钥匙 DIN 码 |
| 驱动器类型 |
Cylinder Lock |
| 尺寸系列 |
中型 |
| 锁定点 |
单点或三点 |
| 辅助挂锁搭扣 |
是 |
| 类型 |
Type 5, Push to lock |
| 级别 |
H3 - 旋转手柄转舌锁 |
这一低平式产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、单点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.