H3-50-123-144

带手柄的推拉门多点锁定系统, 中型, 单点或三点, 铬镀, 光滑

要求报价
性能详述
材料 锌合金
颜色/外形 光滑
密封
钥匙锁种类 CH 333 钥匙 DIN 码
驱动器类型 Cylinder Lock
尺寸系列 中型
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
锁定点 单点或三点
类型 Type 5, Push to lock
级别 SH-带手柄的推拉门多点锁定系统
这一外形小巧的产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、多点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。