F7-52

Latch

要求报价
性能详述
材料 尼龙, 橡胶
表面处理 本色
颜色/外形 黑色
螺纹尺寸 M5 X 0.8
安装类型 隐藏式安装
级别 F7 - T 型手柄锁
F7灵活 T 型手柄锁能够适应错位的不规则性,而且不导电、抗紫外线手柄具有持续的吸振能力,可实现宁静且稳固的锁定。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。