E5-M-402-UU1-10

固定间距转舌锁, 迷你型, 钥匙锁定, 密封, 锌合金, 铬镀, 光亮

要求报价
性能详述
材料 锌合金
颜色/外形 光亮
进入限制 钥匙锁定
密封
抓握类型 固定
锁头款式 圆柱型锁
系列 袖珍
级别 E5 - 转舌式门锁

此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。