The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
1/4 圈转舌锁, 钥匙锁定(可逆转的钥匙), L型手柄, 无锁舌, 密封, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
E5-9A-725-UU2-13
1/4 圈转舌锁, 钥匙锁定(可逆转的钥匙), L型手柄, 无锁舌, 密封, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 锁头款式 |
L型手柄 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸 |
| OP厚度 |
18.00 |
| 最大外面板厚度 |
33.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
68.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
82.00 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.