The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9013
转舌式门锁, 316 不锈钢, 电解抛光
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
24.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
| 配件型号 |
锁舌 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-01-13
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
44
|
2026-01-27
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
44
|
2026-01-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-01-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2026-01-19
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|