E5-9004

转舌式门锁, 316 不锈钢, 电解抛光

要求报价
性能详述
材料 316 不锈钢
表面处理 电解抛光
抓握类型 固定
抓手 - 下限 (mm) 6.00
抓手 - 上限 (mm) 8.00
配件型号 锁舌
级别 E5 - 转舌式门锁

此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。