The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
转舌式门锁, 凸轮, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
E5-7116
转舌式门锁, 凸轮, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
银色 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 配件型号 |
锁舌 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.