E5-6A-215-UU5

转舌式门锁, 嵌入式槽, 不带凸轮, 密封, 锌合金, 粉末喷涂, 黑

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 工具
锁头款式 凹槽(可防撬)
系列 20.1 mm 尺寸
OP厚度 33.00
最大外面板厚度 51.00
抓手 - 下限 (mm) 34.00
抓手 - 上限 (mm) 82.00
级别 E5 - 转舌式门锁

此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。