The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
转舌式门锁, 工具操作, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
E5-6-065-510
转舌式门锁, 工具操作, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
工具 |
| 锁头款式 |
3mm双凹槽 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸, 按压式 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
21.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
23.00 |
| 旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.