| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 进入限制 | 工具 |
| 锁头款式 | 3mm双凹槽 |
| 系列 | 20.1 mm 尺寸, 按压式 |
| OP厚度 | 1.00 |
| 最大外面板厚度 | 6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 21.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 23.00 |
| 旋转 | B型-逆时针旋转锁定 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 | E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 进入限制 | 工具 |
| 锁头款式 | 3mm双凹槽 |
| 系列 | 20.1 mm 尺寸, 按压式 |
| OP厚度 | 1.00 |
| 最大外面板厚度 | 6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 21.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 23.00 |
| 旋转 | B型-逆时针旋转锁定 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 | E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。