The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-025-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
工具 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 锁头款式 |
7mm三角形凹槽 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸 |
| OP厚度 |
1.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
42.00 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
676
|
2026-01-08
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
200
|
2026-01-15
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
114
|
2026-01-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
104
|
2026-01-08
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
100
|
2026-01-27
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
21
|
2026-01-31
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
8
|
2026-01-19
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|