E5-32-0724-UU1

转舌式门锁, 不锈钢, 经钝化的

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
表面处理 钝化处理
进入限制 工具
密封
锁头款式 5mm双凹插口
系列 止动
合规规格 防火 - EN45545
级别 E5 - 转舌式门锁

此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。