| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 进入限制 | 工具 |
| 抓握类型 | 固定 |
| 锁头款式 | 8 mm 正方形 |
| 系列 | 20.1 mm 尺寸, 低平式 |
| OP厚度 | 0.00 |
| 最大外面板厚度 | 6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 22.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 24.00 |
| 表面 | 低平 |
| 合规规格 | 防火 - EN45545 |
| 级别 | E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 进入限制 | 工具 |
| 抓握类型 | 固定 |
| 锁头款式 | 8 mm 正方形 |
| 系列 | 20.1 mm 尺寸, 低平式 |
| OP厚度 | 0.00 |
| 最大外面板厚度 | 6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 22.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 24.00 |
| 表面 | 低平 |
| 合规规格 | 防火 - EN45545 |
| 级别 | E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。