The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-1-015-021
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
工具 |
| 密封 |
是 |
| 抓握类型 |
固定 |
| 锁头款式 |
8mm六角形凹槽 |
| 系列 |
20.1 mm 尺寸, 低平式 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
6.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
2.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
4.00 |
| 表面 |
低平 |
| 合规规格 |
防火 - EN45545 |
| 级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
26
|
2025-12-23
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2025-12-26
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|