E3-H2938-180

VISE ACTION®压缩式门锁, 不锈钢, 钝化处理, 银色, 19.1 mm, 17 mm 方型锁头, 单孔安装, B型-逆时针旋转锁定

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
表面处理 钝化处理
进入限制 工具
抓握类型 固定
安装类型 单孔安装
锁头款式 17 mm 正方形
系列 卫生
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 18.00
凸轮附
旋转 B型-逆时针旋转锁定
合规规格 IP 69K
级别 E3 - Vise Action®压缩式门锁
尺寸XX 19.1mm

索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。