D8-316-209-170

DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件, 尺寸6, 铬镀

要求报价
性能详述
材料
表面处理 铬镀
锁头款式 六角形凹槽
头凹槽大小 4mm内六角头
系列 标准
尺寸系列 尺寸6
螺栓直径 6 mm
螺栓长度(L) 9.00
长度 9.00
钉杆直径 6 mm
类型 线缆类别3
级别 D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。