The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-275-201-040
DZUS® 挡圈, 乙缩醛, 本色
性能详述
| 材料 |
氯丁橡胶 |
| 类型 |
光管 |
| 级别 |
D7--DZUS® Arrow®1/4转紧固件 |
这两款快速进入紧固件以其夹距容差和适用于支撑面板及安装面板厚度的较大范围容差,让安装和操作变得便利。它们均提供金属和热塑性塑料结构,以满足安装面板的载荷要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.