D5-PR35H011MCYNA

Latch

要求报价
性能详述
搭扣类型 直角条
级别

D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件

编码 72,794.00
DFCI 号码 3590-H11-AC1Y
军用标准 MIL-F-25173A

索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。