D4-BJR5-40SS

DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸5, 经钝化的

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
表面处理 钝化处理
锁头款式 手环
尺寸系列 尺寸5
螺栓长度(L) 10.16
长度 10.16
类型 线缆类别3
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件

索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。

发表您的评论
你正在浏览 :DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件, 尺寸5, 经钝化的