D1-166-060-030SE

DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑

要求报价
性能详述
材料 塑料
表面处理 本色
颜色/外形 黑色
锁头款式 六角形凹槽
螺栓长度(L) 15.24
自动弹出型
长度 15.24
类型 工具
级别 D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。