The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
D1-004-065-030SE
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 锁头款式 |
一字头 |
| 螺栓长度(L) |
16.51 |
| 自动弹出型 |
是 |
| 长度 |
16.51 |
| 类型 |
工具 |
| 级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.