| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 铬镀 |
| 密封 | 是 |
| 锁头款式 | 锁定 |
| 锁舌锁套长度 | 41.00 |
| 旋转 | B型-逆时针旋转锁定 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 级别 | CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。