The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-2-4C109-2SB
转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 铬镀
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 密封 |
是 |
| 锁头款式 |
锁定 |
| 锁舌锁套长度 |
41.00 |
| 旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
| 级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.