The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 扁平式钥匙 铬镀, 黑
CM-2-3B109-2SB
转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 扁平式钥匙 铬镀, 黑
性能详述
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 锁舌款式 |
短 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 密封 |
是 |
| 锁头款式 |
锁定 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
41.00 |
| 旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
| 手柄款式 |
扁平式钥匙 |
| 级别 |
CM - 转舌式门锁 |
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
500
|
2025-12-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
61
|
2025-12-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2025-12-30
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2025-12-09
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
1
|
2025-12-22
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|