CM-1-3C109-1C

转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, 铬镀

要求报价
性能详述
表面处理 铬镀
锁舌款式
锁头款式 翼型
抓手 - 上限 (mm) 41.00
旋转 B型-逆时针旋转锁定
级别 CM - 转舌式门锁
提供有高品质观感和手感的个性化锁舌锁。铬合金加黑色粉末涂饰表层提供一流的个性化外观.不论使用翼式驱动或钥匙锁驱动,引人注意的止动设置均确保可靠咬合。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。