C5-13-35-3

压缩式门锁, 密封式 杠杆, 无限制, 非锁定, 21-31mm 面板, 29-45mm 抓手, 锌合金, 粉末涂层, 黑

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
进入限制 无限制
OP厚度 21.00
最大外面板厚度 31.00
抓手 - 下限 (mm) 29.00
抓手 - 上限 (mm) 45.00
尺寸系列 标准
包装 隔层包装
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1
级别 C5 - 密封杠杆门锁
这些密封式杠杆式门锁设计申请了专利并曾得奖,为应用设计者提供了可以达到压缩密封和简易间距调节的更时尚的选择方案.集合门锁和门拉手的功能,用或不用钥匙和工具开启,以提高安全性

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。