C2-A43-165-3
压缩式门锁, 杠杆, 开关指示, 工具 锁定, 一字头凹槽, 1-8mm 面板, 17-39mm 抓手, 密封式, 锌合金, 粉末涂层, 黑
| 内置缓冲垫 | 是 |
|---|---|
| 材料 | 锌合金 |
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 进入限制 | 工具 |
| 密封 | 是 |
| 抓握类型 | 可调式 |
| 锁头款式 | 一字头凹槽 |
| 系列 | 开关指示 |
| 表面 | 埋入式 |
| 级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
| 内置缓冲垫 | 是 |
|---|---|
| 材料 | 锌合金 |
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 进入限制 | 工具 |
| 密封 | 是 |
| 抓握类型 | 可调式 |
| 锁头款式 | 一字头凹槽 |
| 系列 | 开关指示 |
| 表面 | 埋入式 |
| 级别 | C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。