C2-A43-151-3

C2-杠杆门锁, 锌合金, 埋入式, 8mm六角形凹槽, 单独包装, 铬镀

要求报价
性能详述
内置缓冲垫
材料 锌合金
表面处理 铬镀
颜色/外形 质地
进入限制 工具
密封
抓握类型 可调式
锁头款式 8mm六角形凹槽
系列 开关指示
表面 埋入式
级别 C2 - 杠杆门锁

易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。