The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 杠杆, 开关指示, 无限制, 突起触发器, 1-8mm 面板, 17-39mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
C2-A43-11-3
压缩式门锁, 杠杆, 开关指示, 无限制, 突起触发器, 1-8mm 面板, 17-39mm 抓手, 密封式, 锌合金, 铬镀, 质地
性能详述
| 内置缓冲垫 |
是 |
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
质地 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 密封 |
是 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 锁头款式 |
突起触发器 |
| 系列 |
开关指示 |
| 表面 |
埋入式 |
| 级别 |
C2 - 杠杆门锁 |
易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.