C2-53-3141-3

压缩式门锁, 杠杆, 按压式锁定, 自动重锁, 铁道标准, 1-5mm 面板, 18-40mm 抓手, 非密封式, 锌合金, 铬镀, 光亮

要求报价
性能详述
内置缓冲垫
材料 锌合金
表面处理 铬镀
颜色/外形 光亮
进入限制 自动重锁
抓握类型 可调式
锁头款式 铁道标准
系列 推锁
OP厚度 1.00
最大外面板厚度 5.00
抓手 - 下限 (mm) 18.00
抓手 - 上限 (mm) 40.00
表面 埋入式
包装 隔层包装
级别 C2 - 杠杆门锁

易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。