The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-M1-73-8
驱动装置, 大型, 电解抛光
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
12.00 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 级别 |
AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.