AC-40-121-21

驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 按钮式手柄, 带锁, 双向R001(包含两把钥匙), 尼龙, 黑色

要求报价
性能详述
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
材料 尼龙
进入限制 钥匙锁定
钥匙锁种类 双向带锁钥匙 R001 (提供2把钥匙)
安装方法 安装垫圈安装, 并行线缆(或无线缆)
凸轮附
驱动器类型 按钮手柄
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1
按钮材料 尼龙,带黑色模制
手柄材料 黑色尼龙加玻纤不锈钢锁壳
适当的执行器 R4 门锁和AC-M1, 按钮式和扣板
驱动模式 单点或多点, 带线缆支架
级别 AC - 单点驱动装置

驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。