AC-20-311-30

单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 闸板, 拉动开启, 双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙)

要求报价
性能详述
进入限制 钥匙锁定
钥匙锁种类 双向带锁钥匙 R001 (不含钥匙)
安装 带固定螺栓
驱动器类型 闸板, 拉动开启
手柄表面处理
驱动模式 单点或多点, 带线缆支架
级别 AC - 单点驱动装置

驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。