| 材料 | 尼龙 |
|---|---|
| 进入限制 | 钥匙锁定 |
| 钥匙锁种类 | 多种标准钥匙代码 (提供2把钥匙) |
| 安装孔 | M6 螺纹 |
| 驱动器类型 | 大手柄, 表面安装 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 驱动模式 | 单点, 直接拉动 |
| 级别 | AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论