AC-11-371-11

单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 椭圆形大手柄, 嵌入式安装, Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included), 尼龙, 黑

要求报价
性能详述
材料 尼龙
颜色/外形 黑色
进入限制 钥匙锁定
钥匙锁种类 锁定,反向14603(包括2把钥匙)
安装孔 M6 螺纹
驱动器类型 椭圆形大手柄,嵌入式安装
驱动模式 单点或多点, 带线缆支架
级别 AC - 单点驱动装置

驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。

发表您的评论
你正在浏览 :单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 椭圆形大手柄, 嵌入式安装, Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included), 尼龙, 黑