AC-10-EM-361-11-MK10

单点驱动装置, 单点或多点, 带线缆支架, 大手柄, 埋入式安装, 多种标准钥匙代码 (提供2把钥匙), 尼龙, 黑

要求报价
性能详述
钥匙锁种类 多种标准钥匙代码 (提供2把钥匙)
安装孔 M6 螺纹
驱动器类型 大手柄, 埋入式安装
驱动模式 单点或多点, 带线缆支架

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。