A3-99-305-110-12

Latch

要求报价
性能详述
材料 塑料
材质等级 ABS
颜色/外形 黑色
尺寸系列 中型
级别 A3 - 滑动门锁
DFCI 号码 8404-816-BK
所有这些模压塑料滑动门锁安装成本低,容易安装和操作,多种尺寸可选,每把锁的间距都设计成不同以便满足个人设计的要求。所有锁都能在矩形孔内卡入式安装,只要轻轻一滑动便能打开。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。