F7 - 灵活 T 型手柄锁
F7灵活 T 型手柄锁能够适应错位的不规则性,而且不导电、抗紫外线手柄具有持续的吸振能力,可实现宁静且稳固的锁定。
![F7 - 灵活 T 型手柄锁 F7 - 灵活 T 型手柄锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/F7-Flexible-T-Handle-Latches-968x432.jpg)
F7 配有一个灵活、黑色的热塑弹性手柄,可现实生活中平稳、轻松简易发挥作用。
- 保持器在冲击和振动下稳固支撑
- 灵活锁体可弥补偏移与错位问题
- 内置拖动器在未锁定的情况下保持门锁手柄静止
- 选用抗腐蚀和抗紫外线材料,适合户外使用
- 软质锁体可保护精致或油漆的表面
- 可提供三种长度
- 安装样式清晰可见, 便于通孔安装
- 隐蔽式安装的令外观更吸引力
- 颜色定制匹配
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: