D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
![D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/D4-DZUS-Standard-Line-Quarter-Turn-Fasteners-968x432.jpg)
- 能满足各种流行样式和尺寸的前置时间要求,绝对是极具吸引力和竞争力的备选产品
- 较长的使用周期能确保频繁进入应用情形中的长久使用
- 栓式紧固件选择可防止因紧固件脱落而造成硬件或设备遗失
- 与具体工作搭配的搭扣简化安装,并满足特定配置和应用需求
- 提供尺寸 包括3、3.5、4、5、6、6.5 和 7
- 提供钢和不锈钢材料
- 提供多种表面处理选项,包括镀铬锌板、镀黑铬酸盐锌板和光亮铬板
- 耐腐蚀的不锈钢特性,适合户外使用
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: