The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
辅助锁扣选项 |
| 系列 |
50系列 |
| 保持器款式 |
隐藏式保持器 (单孔定位突缘安装) |
| 尺寸系列 |
中型 |
| Style |
重载尺寸 |
| 杠杆式 |
拉环位置向下 |
| 级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.