92-61-114-10

T形及L形手柄转舌式门锁, 手动操作, 锌合金, 小巧的 'T' 形手柄 铬镀

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 铬镀
进入限制 钥匙锁定
手柄款式 小巧T 形手柄
级别 92-T形及L形手柄转舌式门锁
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。