The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
T形及L形手柄转舌式门锁, 手动操作, 锌合金, 小巧的 'T' 形手柄 铬镀
92-61-103-10
T形及L形手柄转舌式门锁, 手动操作, 锌合金, 小巧的 'T' 形手柄 铬镀
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 手柄款式 |
小巧T 形手柄 |
| 级别 |
92-T形及L形手柄转舌式门锁 |
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.